Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2210KEEG15 - SNR

2210KEEG15

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца60,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца79,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Обозн. втулкиH310
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,59 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность8,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,37 kN
е - Коэффициент0.2
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.32
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.17
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.9
N lim - Предельная частота вращения4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,776 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,224 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,152 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,576 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,432 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала56,5 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала59 mm
db - Минимальный диаметр втулки55 mm
Ce - Минимальная длина втулки10 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined