Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2211.KC3 - SNR

2211.KC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца69,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца85,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Обозн. втулкиH311
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,802 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность26,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность9,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,45 kN
е - Коэффициент0.28
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.37
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.26
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.5
N ref - Базовая частота вращения6900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения8400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,252 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,748 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,352 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,676 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,434 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала63 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала68 mm
db - Минимальный диаметр втулки60 mm
Ce - Минимальная длина втулки10 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined