Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 75,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 93,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Обозн. втулки H312 Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 1,069 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 33,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 12,6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,57 kN е - Коэффициент 0.28 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.36 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.25 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.48 N ref - Базовая частота вращения 6600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 7700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,75 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,25 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,94 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,47 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,431 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 68 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 73 mm db - Минимальный диаметр втулки 65 mm Ce - Минимальная длина втулки 8 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 102 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm