Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 125 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 31 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 1,55 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 44 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 17,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,1 kN е - Коэффициент 0.26 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.5 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.4 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.7 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 78 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 117 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm