Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 75 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 31 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 93,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 113,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Обозн. втулки H315 Класс радиального зазора C3 Класс точности P0 Вес 1,27 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 43,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 17,8 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,8 kN е - Коэффициент 0.25 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.62 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.5 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.87 N ref - Базовая частота вращения 5600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 6300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,708 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,292 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,506 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,753 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,435 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 83 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 91 mm db - Минимальный диаметр втулки 80 mm Ce - Минимальная длина втулки 12 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 122 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm