Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2216K - SNR

2216K

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца99 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца120,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Обозн. втулкиH316
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,97 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность48,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность19,9 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,86 kN
е - Коэффициент0.25
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.61
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.49
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.86
N ref - Базовая частота вращения5400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,712 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)11,288 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,526 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,763 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,436 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала89 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала96 mm
db - Минимальный диаметр втулки85 mm
Ce - Минимальная длина втулки12 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса131 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined