Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 80 mm D - Наружный диаметр 140 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 33 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Обозн. втулки H316X Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 2,02 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 49 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 19,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,3 kN е - Коэффициент 0.25 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.7 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.5 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.9 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 5000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 89 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 98 mm db - Минимальный диаметр втулки 86 mm Ce - Минимальная длина втулки 12 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 131 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm