Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2217SKC3 - NTN

2217SKC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Обозн. втулкиH317X
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес2,56 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность58,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,5 kN
е - Коэффициент0.25
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.6
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.5
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.9
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала94 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала104 mm
db - Минимальный диаметр втулки91 mm
Ce - Минимальная длина втулки12 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса141 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined