0
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 90 mm |
| D - Наружный диаметр | 160 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 40 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 112,3 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 138,8 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 3,19 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 69,3 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 28,7 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,17 kN |
| е - Коэффициент | 0.27 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.47 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.36 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.65 |
| N ref - Базовая частота вращения | 5200 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 5200 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 8,193 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 10,807 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 7,022 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,511 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,431 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 99 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 151 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |