Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2218SKC3 - NTN

2218SKC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Обозн. втулкиH318X
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес3,22 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность70,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность28,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,8 kN
е - Коэффициент0.27
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.5
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.4
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.7
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала99 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала112 mm
db - Минимальный диаметр втулки96 mm
Ce - Минимальная длина втулки10 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса151 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined