Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2219S - NTN

2219S

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр95 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца43 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес3,96 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность84 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность34,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка2 kN
е - Коэффициент0.27
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.5
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.4
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.7
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала106 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса159 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined