Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2220 - SNR

2220

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца125,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца156,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес4,68 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность96,3 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,56 kN
е - Коэффициент0.27
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.46
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.35
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.64
N ref - Базовая частота вращения4900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,121 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,879 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,636 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,318 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,427 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала111 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса169 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined