Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 30,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 45,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 3 mm k - диаметр отверстия 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,155 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 57,3 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 46,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 5,6 kN е - Коэффициент 0.34 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.96 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.98 N ref - Базовая частота вращения 13000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 17000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 30,6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 46,4 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors