Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 62 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 20 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 37,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 54,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 0 Класс радиального зазора CN Вес 0,272 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 75,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 64,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 7,9 kN е - Коэффициент 0.31 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.1 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.15 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.2 N ref - Базовая частота вращения 11000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 14000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 35,6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 56,4 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors