Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22206EMW33C4 - SNR

22206EMW33C4

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца54,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза4,39 mm
k - диаметр отверстия2 mm
Класс радиального зазораC4
Вес0,276 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность71,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность60,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка7,3 kN
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.1
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.15
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.2
N ref - Базовая частота вращения11000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,737 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,263 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,249 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,625 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,41 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала35,6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса56,4 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image