Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 35 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 45,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 63 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 4,9 mm k - диаметр отверстия 2 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,42 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 100 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 92 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 11,2 kN е - Коэффициент 0.31 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.16 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.21 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.29 N ref - Базовая частота вращения 9500 tr/min N lim - Предельная частота вращения 12000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,675 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,325 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,753 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,877 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,417 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 42 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors