• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22208EAKW33 - NTN

22208EAKW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца50,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца70,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза5,38 mm
k - диаметр отверстия2,5 mm
Обозн. втулкиH308
Класс радиального зазораCN
Вес0,5 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность116 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность105 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка12,8 kN
е - Коэффициент0.27
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.41
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.47
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.68
N ref - Базовая частота вращения8200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала47 mm
db - Минимальный диаметр втулки44 mm
Ce - Минимальная длина втулки5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса73 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image