Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 50,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 70,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 5,38 mm k - диаметр отверстия 2,5 mm Класс радиального зазора C4 Вес 0,515 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 116 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 105 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 12,8 kN е - Коэффициент 0.27 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.41 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.47 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.68 N ref - Базовая частота вращения 8200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 11000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 47 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 73 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors