Cферические роликоподшипники

22209EMKW33 - NTN

22209EMKW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца75,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза5,83 mm
k - диаметр отверстия2,5 mm
Обозн. втулкиH309
Класс радиального зазораCN
Вес0,45 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность116 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность106 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка12,9 kN
е - Коэффициент0.26
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.58
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.64
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.94
N ref - Базовая частота вращения7500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала52 mm
db - Минимальный диаметр втулки50 mm
Ce - Минимальная длина втулки7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image