• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22209EMW33C3 - NTN

22209EMW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр85 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца75,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза5,83 mm
k - диаметр отверстия2,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,5 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность116 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность106 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка12,9 kN
е - Коэффициент0.26
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.58
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.64
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.94
N ref - Базовая частота вращения7500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала52 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса78 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image