Cферические роликоподшипники

22210EAW33C5 - NTN

22210EAW33C5

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца59,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца80,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза5,83 mm
k - диаметр отверстия2,5 mm
Класс радиального зазораC5
Вес0,603 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность130 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность124 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка15,1 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.78
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.84
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.23
N ref - Базовая частота вращения6700 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала57 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image