Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
55 mm
D - Наружный диаметр
100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
25 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
66 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
89,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
0
b- ширина паза
0 mm
k - диаметр отверстия
0 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
0,823 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
155 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
148 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
18 kN
е - Коэффициент
0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.89
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.95
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
4.39
N ref - Базовая частота вращения
6100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
8200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)