Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник для применения в условиях вибрации, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, специальный зазор класса С4
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 98,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 6,9 mm k - диаметр отверстия 3 mm Класс радиального зазора C4 Special Вес 1,165 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 179 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 171 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 20,9 kN е - Коэффициент 0.24 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.78 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.84 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.23 N ref - Базовая частота вращения 5700 tr/min N lim - Предельная частота вращения 7500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,174 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,826 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,176 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,088 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,422 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 69 mm db - Минимальный диаметр втулки 0 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 101 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors