Cферические роликоподшипники

22213EAC4 - SNR

22213EAC4

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца78,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца107 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания0
b- ширина паза0 mm
k - диаметр отверстия0 mm
Класс радиального зазораC4
Вес1,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность226 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность224 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка27,3 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.73
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.79
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.15
N ref - Базовая частота вращения5300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,596 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,404 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,175 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,088 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,422 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала74 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса111 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image