Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22213EAW33C5 - NTN

22213EAW33C5

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца78,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца107 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,83 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораC5
Вес1,55 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность226 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность224 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка27,3 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.73
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.79
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.15
N ref - Базовая частота вращения5300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала74 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса111 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image