• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22214EAKW33C3 - NTN

22214EAKW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр125 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца84,1 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца112,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,37 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Обозн. втулкиH314
Класс радиального зазораC3
Вес1,52 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность235 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность240 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка29,3 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.94
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.01
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.48
N ref - Базовая частота вращения4900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала79 mm
db - Минимальный диаметр втулки75 mm
Ce - Минимальная длина втулки9 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса116 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image