• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22215EAKW33C3 - NTN

22215EAKW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца31 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца88,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца117,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,37 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Обозн. втулкиH315
Класс радиального зазораC3
Вес1,56 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность244 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность249 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка29,9 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.06
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.13
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.67
N ref - Базовая частота вращения4600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала84 mm
db - Минимальный диаметр втулки80 mm
Ce - Минимальная длина втулки12 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса121 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image