Cферические роликоподшипники

22216EAW33 - NTN

22216EAW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца94 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца127 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,87 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес2,071 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность278 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность287 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка33,8 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.07
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.14
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.67
N ref - Базовая частота вращения4300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала91 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса129 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image