Cферические роликоподшипники

22217EAW33ZZC3 - SNR

22217EAW33ZZC3

ROX is a patented solution designed for conveyor applications in polluted environments: the harsher the environment, the better it performs. ROX is ideal for applications in industries like mining and quarrying, cement, pulp and paper, recycling, and steel.

Designed for maintenance managers, ROX maximizes production by significantly reducing downtime: more than 2 times longer bearing life, and lubrication reduced by more than 50% compared to open solutions thanks to the dual metallic shields (ZZ).

The welded deflectors on the cage allow for bearing misalignment and radial clearance control during assembly. Speed, temperature, assembly, adjustment, and accessories are all identical to the equivalent standard open version. It is also 100% compatible with standard premium bearings (ISO).

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца100,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца136,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,05 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес2,64 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность324 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность330 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка38 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.01
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.07
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.58
N ref - Базовая частота вращения4100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,634 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,366 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,369 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,185 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,424 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала100,7 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала96 mm
db - Минимальный диаметр втулки0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса139 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image