Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 160 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 40 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 105,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 143,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 10,2 mm k - диаметр отверстия 4,5 mm Обозн. втулки H318 Класс радиального зазора C4 Вес 3,24 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 384 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 398 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 45,2 kN е - Коэффициент 0.23 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.83 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.9 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.31 N ref - Базовая частота вращения 3900 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 101 mm db - Минимальный диаметр втулки 96 mm Ce - Минимальная длина втулки 10 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 149 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors