ROX is a patented solution designed for conveyor applications in polluted environments: the harsher the environment, the better it performs. ROX is ideal for applications in industries like mining and quarrying, cement, pulp and paper, recycling, and steel.
Designed for maintenance managers, ROX maximizes production by significantly reducing downtime: more than 2 times longer bearing life, and lubrication reduced by more than 50% compared to open solutions thanks to the dual metallic shields (ZZ).
The welded deflectors on the cage allow for bearing misalignment and radial clearance control during assembly. Speed, temperature, assembly, adjustment, and accessories are all identical to the equivalent standard open version. It is also 100% compatible with standard premium bearings (ISO).
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 90 mm |
| D - Наружный диаметр | 160 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 40 mm |
| d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 105,3 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 143,2 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| Кол-во отверстий для пересмазывания | 3 |
| b- ширина паза | 10,2 mm |
| k - диаметр отверстия | 4,5 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Вес | 3,39 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 384 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 398 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 45,2 kN |
| е - Коэффициент | 0.23 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.83 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.9 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 4.31 |
| N ref - Базовая частота вращения | 3900 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 5100 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 7,609 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 10,391 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 6,241 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,121 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,423 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 105,3 mm |
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 101 mm |
| db - Минимальный диаметр втулки | 0 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 149 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |
Industry Calcul Factors