• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22220EMW33C4 - NTN

22220EMW33C4

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца160,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза11 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Класс радиального зазораC4
Вес4,76 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность472 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность495 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка54,3 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.78
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.84
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.23
N ref - Базовая частота вращения3600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала112 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса168 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image