Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN | 
| d - Внутренний диаметр | 110 mm | 
| D - Наружный диаметр | 200 mm | 
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 53 mm | 
| d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 130,1 mm | 
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 178,4 mm | 
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm | 
| Кол-во отверстий для пересмазывания | 3 | 
| b- ширина паза | 11,73 mm | 
| k - диаметр отверстия | 6 mm | 
| Обозн. втулки | H322 | 
| Класс радиального зазора | CN | 
| Вес | 6,879 kg | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 602 kN | 
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 643 kN | 
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 68,4 kN | 
| е - Коэффициент | 0.25 | 
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.63 | 
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.69 | 
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 4 | 
| N ref - Базовая частота вращения | 3300 tr/min | 
| N lim - Предельная частота вращения | 4100 tr/min | 
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C | 
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C | 
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 122 mm | 
| db - Минимальный диаметр втулки | 118 mm | 
| Ce - Минимальная длина втулки | 6 mm | 
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 188 mm | 
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |