• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22222EAW33C2 - NTN

22222EAW33C2

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца53 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца130,1 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца178,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза11,73 mm
k - диаметр отверстия6 mm
Класс радиального зазораC2
Вес6,929 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность602 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность643 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка68,4 kN
е - Коэффициент0.25
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.63
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.69
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4
N ref - Базовая частота вращения3300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала122 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса188 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image