Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 120 mm |
D - Наружный диаметр | 215 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 58 mm |
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 141,9 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 192,3 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
Кол-во отверстий для пересмазывания | 3 |
b- ширина паза | 12,16 mm |
k - диаметр отверстия | 6 mm |
Обозн. втулки | H3124 |
Класс радиального зазора | C3 |
Вес | 8,58 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 688 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 753 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 78,2 kN |
е - Коэффициент | 0.25 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.68 |
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.74 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 4.08 |
N ref - Базовая частота вращения | 3000 tr/min |
N lim - Предельная частота вращения | 3800 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 132 mm |
db - Минимальный диаметр втулки | 128 mm |
Ce - Минимальная длина втулки | 11 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 203 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |