Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 215 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 58 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 192,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 12,16 mm k - диаметр отверстия 6 mm Обозн. втулки H3124 Класс радиального зазора C4 Вес 8,65 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 688 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 753 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 78,2 kN е - Коэффициент 0.25 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.68 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.74 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.08 N ref - Базовая частота вращения 3000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,618 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,382 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,274 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,137 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,423 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 132 mm db - Минимальный диаметр втулки 128 mm Ce - Минимальная длина втулки 11 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 203 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors