Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 140 mm D - Наружный диаметр 250 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 68 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 163,9 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 223,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 14,2 mm k - диаметр отверстия 7 mm Обозн. втулки H3128 Класс радиального зазора C4 Вес 14 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 867 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1010 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 100 kN е - Коэффициент 0.25 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.68 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.74 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.08 N ref - Базовая частота вращения 2500 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 154 mm db - Минимальный диаметр втулки 149 mm Ce - Минимальная длина втулки 8 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 236 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors