• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22230EAKW33C4 - SNR

22230EAKW33C4

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр150 mm
D - Наружный диаметр270 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца73 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца177,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца241,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 4
b- ширина паза15 mm
k - диаметр отверстия7 mm
Обозн. втулкиH3130
Класс радиального зазораC4
Вес17,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1080 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1220 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка118 kN
е - Коэффициент0.25
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.68
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.74
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.08
N ref - Базовая частота вращения2200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,598 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,402 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,181 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,091 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,422 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала164 mm
db - Минимальный диаметр втулки160 mm
Ce - Минимальная длина втулки15 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса256 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image