Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
170 mm
D - Наружный диаметр
310 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
86 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
200,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
281,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели
4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
3
b- ширина паза
17,98 mm
k - диаметр отверстия
8 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
27,6 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
1400 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
1610 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
150 kN
е - Коэффициент
0.26
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.54
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.6
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.87
N ref - Базовая частота вращения
1800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
187 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
293 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса