Cферические роликоподшипники

22234EMKW33C3 - SNR

22234EMKW33C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр170 mm
D - Наружный диаметр310 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца86 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца276,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 4
b- ширина паза17,98 mm
k - диаметр отверстия8 mm
Обозн. втулкиH3134
Класс радиального зазораC3
Вес28 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1400 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1610 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка150 kN
е - Коэффициент0.26
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.54
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.6
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.87
N ref - Базовая частота вращения1900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,584 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,416 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,106 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,053 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,421 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала187 mm
db - Минимальный диаметр втулки180 mm
Ce - Минимальная длина втулки10 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса293 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image