Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 170 mm D - Наружный диаметр 310 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 86 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 276,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 17,98 mm k - диаметр отверстия 8 mm Класс радиального зазора CN Вес 28,177 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1400 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1610 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 150 kN е - Коэффициент 0.26 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.54 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.6 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.87 N ref - Базовая частота вращения 1900 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 187 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 293 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors