Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 190 mm D - Наружный диаметр 340 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 92 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 304,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 8 b- ширина паза 19,57 mm k - диаметр отверстия 9 mm Обозн. втулки H3138 Класс радиального зазора CN Вес 35 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1620 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1870 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 169 kN е - Коэффициент 0.25 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.68 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.74 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.08 N ref - Базовая частота вращения 1600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,582 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,418 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,107 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,054 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,421 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 207 mm db - Минимальный диаметр втулки 202 mm Ce - Минимальная длина втулки 21 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 323 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors