• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22240EMKW33 - NTN

22240EMKW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр200 mm
D - Наружный диаметр360 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца98 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца322,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза20,01 mm
k - диаметр отверстия10 mm
Обозн. втулкиH3140
Класс радиального зазораCN
Вес42 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1810 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2100 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка187 kN
е - Коэффициент0.25
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.68
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.74
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.08
N ref - Базовая частота вращения1500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала217 mm
db - Минимальный диаметр втулки212 mm
Ce - Минимальная длина втулки24 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса343 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image