Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 220 mm D - Наружный диаметр 400 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 108 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 357,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 8 b- ширина паза 20,56 mm k - диаметр отверстия 11 mm Обозн. втулки H3144 Класс радиального зазора C4 Вес 59 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2210 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2690 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 232 kN е - Коэффициент 0.25 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.68 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.74 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.08 N ref - Базовая частота вращения 1300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,058 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,942 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,353 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,177 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,424 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 237 mm db - Минимальный диаметр втулки 233 mm Ce - Минимальная длина втулки 21 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 383 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors