Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 240 mm D - Наружный диаметр 440 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 120 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 383 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 16 mm k - диаметр отверстия 10 mm Обозн. втулки H3148H Класс радиального зазора CN Вес 80,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2470 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3110 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 159 kN е - Коэффициент 0.27 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.47 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.53 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.77 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1350 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1060 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 257 mm db - Минимальный диаметр втулки 254 mm Ce - Минимальная длина втулки 19 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 423 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 4 mm
Industry Calcul Factors