Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 260 mm D - Наружный диаметр 480 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 130 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 415 mm rs - Минимальный радиус галтели 5 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 20 mm k - диаметр отверстия 12 mm Класс радиального зазора C3 Вес 108 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2890 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3680 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 183 kN е - Коэффициент 0.27 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.47 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.53 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.77 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1240 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 970 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 280 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 460 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 5 mm
Industry Calcul Factors