Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
300 mm
D - Наружный диаметр
540 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
140 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
469 mm
rs - Минимальный радиус галтели
5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
20 mm
k - диаметр отверстия
12 mm
Обозн. втулки
H3160H
Класс радиального зазора
CN
Вес
131 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
3470 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
4590 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
232 kN
е - Коэффициент
0.25
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.63
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.69
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
4
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
1080 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
860 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
320 mm
db - Минимальный диаметр втулки
318 mm
Ce - Минимальная длина втулки
32 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
520 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса