Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 45 mm |
D - Наружный диаметр | 100 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 36 mm |
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 58 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 85,8 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
Кол-во отверстий для пересмазывания | 3 |
b- ширина паза | 6,43 mm |
k - диаметр отверстия | 3 mm |
Обозн. втулки | H2309 |
Класс радиального зазора | C4 |
Вес | 1,34 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 206 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 187 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 22,8 kN |
е - Коэффициент | 0.36 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.86 |
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.9 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.83 |
N ref - Базовая частота вращения | 5300 tr/min |
N lim - Предельная частота вращения | 6700 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 5,649 Hz |
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 8,351 Hz |
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,852 Hz |
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,426 Hz |
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,403 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da max - Максимальный диаметр буртика вала | 0 mm |
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 54 mm |
db - Минимальный диаметр втулки | 50 mm |
Ce - Минимальная длина втулки | 5 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 91 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |