Cферические роликоподшипники

22309EAW33C3 - NTN

22309EAW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца58 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца85,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза6,43 mm
k - диаметр отверстия3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,352 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность206 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность187 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка22,8 kN
е - Коэффициент0.36
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.86
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.9
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.83
N ref - Базовая частота вращения5300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала54 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса91 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image