Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22309EAW33ZZ - SNR

22309EAW33ZZ

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца36 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца58 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца85,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза6,43 mm
k - диаметр отверстия3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,352 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность206 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность187 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка22,8 kN
е - Коэффициент0.36
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.86
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.9
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.83
N ref - Базовая частота вращения5300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,649 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,351 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,852 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,426 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,403 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала54 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса91 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image